Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
VLSK-p - Scharniere mit Sicherheitsschalter
Stückliste
Scharniere mit Sicherheitsschalter VLSK.63 p-M8x20
PARTNUMBER
Norm
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
D
63 mm
DIM02
d6g
DIM03
L
44 mm
DIM04
d1
23 mm
DIM05
L
20 mm
DIM06
l2
17 mm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails