Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLV11 - Keyless sprocket ???¡ì?¡ì40 series
Bill of material
VLV11-40-12-A-d12
CODE
Code
VLV11
TYPE
Type
40 series
MAT
Sprocket material
S45C
HTT
Sprocket heat treatment
Tip high frequency
SUR
Sprocket surface treatment
Black
MAT1
Expansion material
S45C
SUR1
Expansion surface treatment
Black
NUT
Number of teeth
XZ
Sprocket shape
D
d
mm
DOO
Outer diameter
55 mm
DPP
Index circle diameter
49.07 mm
H
H wheel hub
40.0 mm
L
L wheel hub
22 mm
B
7.2 mm
S
4 mm
GD
35 mm
GS
Number of fastening screws (a)
3
SP
Fastening screw specifications
M4-L16
LB
Removing the screw hole
M4-2个
NM
Allowable maximum torque N???¡ì?¡ìm
48
KN
Allowable axial load kN
5.34
NM1
Screw tightening torque N??¡§¡§m
4.0
D1
32 mm
E
24 mm
F
14.0 mm
DD1
d1
4.5 mm
L1
10.5 mm
L3
16.5 mm
T
5 mm
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen