Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLY01_02 - Sprocket/Chain 06B Series
Bill of material
VLY01-06B-9-D10
CODE
code
TYPE
type
06B Series
MAT
gb material
MAT1
xd material
HT
Heat Treatment
SUR
surface preparation
XL
Series
06B
CS
number of teeth
D
Axis aperture D(H7)
mm
DOO
outside diameter
31.0
DPP
Dividing circle diameter
27.85 mm
H
hub
21 mm
L
hub
20 mm
V
6 mm
BBTT1
b*t1
3*1.4
M
4 mm
S
4.4 mm
GD
16 mm
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)