Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
VM100 - 2/3 Port Mechanical Valve
Stückliste
VM120-01-00
PORT1
Number of ports
PIPING
Piping direction and the length of push rod
PORT2
Port size
ACTUATOR
Actuator type
SUFFIX1
Suffix for actuator
SUFFIX2
Suffix for indicator light
FOF
20 N
PT
1.5 mm
OT
1.5 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
STATUS
Status off/on
THREAD
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen