Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VM200A - Mechanisches 2/3-Wegeventil
Stückliste
VM220-02-00A
PORT1
Anzahl Anschlüsse
OPTION
Gehäuseoptionen
PORT2
Anschlußgröße
ACTUATOR
Antrieb
SUFFIX
Suffix für Antrieb
BRACKET
Befestigungselement (Option)
FOF
52 N
PT
3.0 mm
OT
2.0 mm
TT1
5.0 mm
TT2
0.0 deg
THREAD
Gewinde on/off
STATUS
Status aus/ein
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen