Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VM800 - Distributeur 3 voies à commande mécanique : modèle renforcé
Nomenclature
VM830-01-00
PORT1
Nombre d'orifices
PORT2
Orifice
ACTUATOR
Actionneur
FOF
23.0 N
PT1
1.0 mm
PT2
0 deg
OT1
2.0 mm
OT2
0 deg
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
HEAD
Sens du fond
LEVER
Sens du levier à galet
STATUS
État off/on
THREAD
Filetage on/off