Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
VM800 - Válvula mecánica de 3 vías: Modelo de alta resistencia
Lista de materiales
VM830-01-00
PORT1
Número de conexiones
PORT2
Tamaño orificio de conexión
ACTUATOR
Actuador
FOF
23.0 N
PT1
1.0 mm
PT2
0 deg
OT1
2.0 mm
OT2
0 deg
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
HEAD
Dirección posterior
LEVER
Dirección de la palanca del rodillo
STATUS
Estado OFF/ON
THREAD
Rosca on/off