Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VMA-2+P/Z2-2M-PUR - Valve Connectors
Bill of material
VMA-2+P/Z2-2M-PUR
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
VMA-2+P/Z2-2M-PUR
DESCSHORT
Short Description
Valve Connector Cordset VMA-2+P/Z2-2M-PUR
EAN
4050143296354
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VMA-2+P/Z2-2M-PUR
AAS488001
Type of plug-in contact (housing)
AAB225007
Arrangement of the cable lead-in, field side
angled
AAB379007
Type of plug-in contact, field side
Not relevant
AAC208006
Material of the contact basic body
AAB593006
Color of jacket
Black
AAB733006
Cable length
2 m
AAT080001
Pole number
3
AAC202007
Material of the contact coat
Tin
BAD391008
LED display present
Yes
AAD251006
Material of the cable mantle
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.134
WIDTH
0.067
DEPTH
0.034
CTC
Customs tariff number
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés