Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
VNA
明细表
VNA-15-AC100V
MODEL
机种型号
VNA
PS
配管口径
C
能力
OPT1
带动作确认用微动开关
OPT2
压力规格
OPT3
带通电确认指示灯
OPT4
带压力检测口
OPT5
真空规格
OPT6
流量调整
OPT7
室外规格
OPT8
选择项
V
额定电压
INFOTEXT
产品信息
产品信息
H1
132.5 mm
H2
对边H2
24.5 mm
H3
51 mm
L1
69 mm
L2
32 mm
L3
63 mm
D
50 mm
WEIGHT
重量
1.7 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型