Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNF01_51 - Standard spur gear ??¡§¡§ modulus 1.0 ??¡§¡§ pressure angle 20 ??
Bill of material
VNF22-1.0-20-B10-B-P6
CODE
Code
TYPE
Types of
GBMAT
National standard material
MAT
Material
HRD
Tooth surface hardness
SUR
Surface treatment
MOD
Module
1.0
NUT
Number of teeth
B
GES
Gear shape
P
Internal control diameter PH7
DD
d
20 mm
D
22 mm
H
mm
L
mm
L1
10 mm
L2
mm
M
ZZMC
MC
MC (change screw hole size)
HC
Increase the tightening screw hole
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen