Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNF01_51 - Standard spur gear ??¡§¡§ modulus 1.0 ??¡§¡§ pressure angle 20 ??
Bill of material
VNF22-1.0-20-B10-B-P6
CODE
Code
TYPE
Types of
GBMAT
National standard material
MAT
Material
HRD
Tooth surface hardness
SUR
Surface treatment
MOD
Module
1.0
NUT
Number of teeth
B
GES
Gear shape
P
Internal control diameter PH7
DD
d
20 mm
D
22 mm
H
mm
L
mm
L1
10 mm
L2
mm
M
ZZMC
MC
MC (change screw hole size)
HC
Increase the tightening screw hole
LINK
website
Website connection
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD