Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNG01_21 - Ground spur gear Module 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 Pressure angle 20°
Bill of material
VNG01-1.0-18-B8-A-P6
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT
material
20CrMnTi
HAR
hardness
Tooth induction hardening HAR50-60 (depth 1mm or more)
SUR
surface treatment
black
MOD
modulus
TEE
number of teeth
B
8
SHA
shape
P
P1
DD
d
D
H
L
18
HC
Additional machining of set screw holes
MCC
Additional processing for changing the size of the tapped hole
MC
LINK
website link
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen