Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNP01_23 - Standard spur gear ??¡§¡§ modulus 2.5 ??¡§¡§ pressure angle 20 ??
Bill of material
VNP11-2.5-12-B25-B-P8
CODE
Code
TYPE
Type
GBMAT
National standard material
45
MAT
Material
S45C
HRD
Tooth surface hardness
SUR
Surface treatment
MOD
Module
2.5
NUT
Number of teeth
B
GES
Gear shape
P
Internal control diameter PH7
HC
Increase the tightening screw hole
MC
Change the screw hole size
P0
8 mm
DD
d
30.0 mm
D
35.0 mm
H
mm
L
mm
L1
mm
M
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)