Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
VNR,VEP - 橡胶密封垫 内面用
明细表
VNR-FF-15A-5K3T
PN
型号
TYPE
Type
MAT
材质
SS
座面形状
NO
No.
NP
公称压力
T
厚度 (mm)
3T
ID
I.D.
22 mm
OD
O.D.
80 mm
PCD
60 mm
NH
孔数
4
BD
螺栓直径
12 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型