Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
VNR,VEP - Rubber Sheet Gasket -Natural Rubber/EPDM-
Lista materiale
VNR-FF-15A-5K3T
PN
Codice componente
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
SS
Seat Surface Shape
NO
N.
NP
Nominal Pressure
T
Spessore (mm)
3T
ID
I.D.
22 mm
OD
O.D.
80 mm
PCD
60 mm
NH
Numero di fori
4
BD
Bolt.D.
12 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD