Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNX12_13 - Helical gears, right-hand, fine-milled
Bill of material
VNX12-1.5-14-B17-P8N
CODE
Code
TYPE
Types of
Finishing Type Keyway Hole Type
MAT
material
S45C
SUR
surface treatment
black
HAR
hardness
ANG
right hand angle
19°34′42 "
MOD
modulus
TEE
number of teeth
B
17
P
DD
d
22.28
D
25.28
H
16
L
26
L1
4.5
M
4
HC
Additional machining of set screw holes
MCC
Additional processing for changing the size of the tapped hole
MC
LINK
website link
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen