Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNX12_13 - Helical gears, right-hand, fine-milled
Bill of material
VNX12-1.5-14-B17-P8N
CODE
Code
TYPE
Types of
Finishing Type Keyway Hole Type
MAT
material
S45C
SUR
surface treatment
black
HAR
hardness
ANG
right hand angle
19°34′42 "
MOD
modulus
TEE
number of teeth
B
17
P
DD
d
22.28
D
25.28
H
16
L
26
L1
4.5
M
4
HC
Additional machining of set screw holes
MCC
Additional processing for changing the size of the tapped hole
MC
LINK
website link
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés