Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNX12_13 - Helical gears, right-hand, fine-milled
Bill of material
VNX12-1.5-14-B17-P8N
CODE
Code
TYPE
Types of
Finishing Type Keyway Hole Type
MAT
material
S45C
SUR
surface treatment
black
HAR
hardness
ANG
right hand angle
19°34′42 "
MOD
modulus
TEE
number of teeth
B
17
P
DD
d
22.28
D
25.28
H
16
L
26
L1
4.5
M
4
HC
Additional machining of set screw holes
MCC
Additional processing for changing the size of the tapped hole
MC
LINK
website link
Website connection
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD