Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
VOGI - Pneumatikventil
Stückliste
8141660 VOGI-F100FS-T32H-M-F90
TNR
Teilenummer
8141660
TYP
Typ
VOGI-F100FS-T32H-M-F90
LODLEVEL
LOD Level
B1
40.000 mm
B2
100.300 mm
B3
77.000 mm
B4
13.200 mm
H1
88.000 mm
H2
99.600 mm
H3
33.500 mm
D1
Gewinde
G1/2
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.880 kg
GTIN
4052568580513
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Festo
    NPQH-T-Q-Q - T-Steckverbindung
    Festo
    VOFD - Ventil
    Festo
    VOFA - Steuerblock
    TE Connectivity
    650090-3
    TE Connectivity
    1-796681-2
    TE Connectivity
    PCB Terminal Blocks
    Festo
    CPV10_VENTFB - Ventilbausatz
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen