VP344Y-1G1-01A
SMC
bp1_solenoid_valve
3 port solenoid valve
VP300/500/700 3 Port Solenoid Valve
VP300 Solenoid Valve
Base Mounted Single Unit
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/3_port/vp300_500_700_series/vp300/base_mounted_single_unit/vp344y_asmtab.prj},{NB=VP344Y-1G1-01A},{PILOT=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{PORT=01},{THREAD=},{ACTUATION=A},{PPATH=vp344y/assembly/vp344y_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VP344Y - Rubber Seal/3 Port/Pilot Poppet Type Base Mounted/Low Wattage Specifications/Single Unit
Bill of material
VP344Y-1G1-01A
PILOT
Pilot type
(-) Internal pilot
(R) External pilot
(-) Internal pilot
(R) External pilot
VOLTAGE
Rated voltage
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC
(4) 220 VAC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC
(4) 220 VAC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
Electrical entry
(G) Grommet/Lead wire length 300 mm
(H) Grommet/Lead wire length 600 mm
(L) L-type plug connector/With lead wire(length 300 mm)
(LN) L-type plug connector/Without lead wire
(LO) L-type plug connector/Without connector
(M) M-type plug connector/With lead wire(length 300 mm)
(MN) M-type plug connector/Without lead wire
(MO) M-type plug connector/Without connector
(D) DIN terminal/With connector
(DO) DIN terminal/Without connector
(Y) DIN (EN175301-803) terminal/With connector
(YO) DIN (EN175301-803) terminal/Without connector
(G) Grommet/Lead wire length 300 mm
(H) Grommet/Lead wire length 600 mm
(L) L-type plug connector/With lead wire(length 300 mm)
(LN) L-type plug connector/Without lead wire
(LO) L-type plug connector/Without connector
(M) M-type plug connector/With lead wire(length 300 mm)
(MN) M-type plug connector/Without lead wire
(MO) M-type plug connector/Without connector
(D) DIN terminal/With connector
(DO) DIN terminal/Without connector
(Y) DIN (EN175301-803) terminal/With connector
(YO) DIN (EN175301-803) terminal/Without connector
SUPPRESSOR
Light/surge voltage suppressor
(-) Without light/surge voltage suppressor
(Z) With light/surge voltage suppressor
(-) Without light/surge voltage suppressor
(Z) With light/surge voltage suppressor
MANUAL
Manual override
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(E) Push-turn locking lever type
PORT
Port size
(01) 1/8
(02) 1/4
() Without sub-plate
(01) 1/8
(02) 1/4
() Without sub-plate
THREAD
Thread type
(-) Rc,M5
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc,M5
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
ACTUATION
Type of actuation
(A) N.C. (Normally closed)
(B) N.O. (Normally open)
(A) N.C. (Normally closed)
(B) N.O. (Normally open)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청