您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VP546E-5D1
SMC Corporation
气动辅助元件
模块式连接型电磁阀
VP546E/VP746E 3通残压排气阀/模块式
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/air_line_equipment/modular_connection_type_solenoid_valve/vp546e_746e/vp546e_746e_asmtab.prj},{NB=VP546E-5D1(0)},{SERIES=VP500},{TYPE=(E) Residual pressure relief 3-port solenoid valve},{PRESSURE=},{VOLTAGE=(5) 24VDC},{ENTRY=D},{MANUAL=},{FLOW=},{SOFT=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/vp546e_746e_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VP546E/VP746E - 3通残压排气阀模块式
明细表
VP546E-5D1
SERIES
系列
VP500
VP500
TYPE
电磁阀种类
(E) 3通残压排气阀
PRESSURE
压力规格
(-) 标准 (0.7 MPa)
(K) 高压 (1.0 MPa)
(-) 标准 (0.7 MPa)
(K) 高压 (1.0 MPa)
VOLTAGE
额定电压
(5) DC24V
ENTRY
导线引出方式
(D) DIN形插座式 (带插座)
(DO) DIN形插座式 (无插座)
(DZ) DIN形插座式 (带插座,带指示灯及过电压保护回路)
(Y) DIN(EN175301-803C)形插座式 (带插座)
(YO) DIN(EN175301-803C)形插座式 (无插座)
(YZ) DIN(EN175301-803C)形插座式 (带插座,带指示灯及过电压保护回路)
(D) DIN形插座式 (带插座)
(DO) DIN形插座式 (无插座)
(DZ) DIN形插座式 (带插座,带指示灯及过电压保护回路)
(Y) DIN(EN175301-803C)形插座式 (带插座)
(YO) DIN(EN175301-803C)形插座式 (无插座)
(YZ) DIN(EN175301-803C)形插座式 (带插座,带指示灯及过电压保护回路)
MANUAL
手动操作
(-) 非锁定推压式
(A) 非锁定按钮式 (手操作型)
(E) 推压锁定式 (手操作型)
(-) 非锁定推压式
(A) 非锁定按钮式 (手操作型)
(E) 推压锁定式 (手操作型)
FLOW
流动方向
(-) 左 → 右
(R) 右 → 左
(-) 左 → 右
(R) 右 → 左
SOFT
缓慢启动机能
(-) 无
(S) 带缓慢启动机能
(-) 无
(S) 带缓慢启动机能
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求