Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
VP90VNNXS16 - MESSERPRISMA 90° ZWEI PRISMEN SCHMAL NEW XS 16
Stückliste
80921
IDNR
Identnr
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-V PIECE 90 DOUBLE V NARROW NEW XS 16
A
24.000 mm
B
AF50
16.000 mm
C
1.000 mm
D
M4
E
3.000 mm
F
8.000 mm
G
7.000 mm
WEIGHT
Gewicht
10.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE