VPA544-1-A
SMC
bp1_solenoid_valve
3 port solenoid valve
Series VPA300/500/700
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/3_port/vpa/vpa_base_mounted.prj},{NB=VPA544-1-A},{PSN=MIN},{PSK=MIN},{A1=83.0},{BA=25.6},{CA=31.0},{DA=32.0},{EA=26.0},{FA=3.5},{GA=41.1},{H1A=4.2},{JA=91.0},{KA=39.6},{LA=23.5},{MA=45},{NA=40.0},{PA=31.5},{QA=4.0},{RA=46},{SA=22.5},{T1A=4.2},{UA=25.6},{VA=30.7},{WA=7.0},{XA=76.8},{YA=3},{ZA=57.2},{AA=11.0},{AB=4.0},{AC=72},{AD=12.50},{AE=22.2},{AF=45},{AG=4.0},{AH=2.1},{AI=2.1},{AJ=0.00},{AK=7.0},{A=91.0},{B=83.0},{C=57},{D=47},{E=32.0},{F=42},{G=52},{H=5.2},{J=13.5},{K=13.5},{L=41.1},{M=74.5},{N=13.5},{P=23.0},{Q=28.5},{R=29.5},{S=73.5},{AL=21.2},{AM=19.5},{PS2N=10},{IDNR=},{MODEL=VPA500},{BODY=(5) 3/8 standard},{ACTUATION=(4) NC/NO common},{STYLE=(4) Base mounted},{OPTION=},{THREAD=},{PASSAGE=A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VPA300/500/700 - Base Mounted 3 Port Air Operated Valve
Bill of material
VPA544-1-A
BODY
Body size
(5) 3/8 standard
(5) 3/8 standard
ACTUATION
Actuation
(4) NC/NO common
STYLE
Body style
(4) Base mounted
PORT
Port size
() Without sub-plate
() Without sub-plate
OPTION
Valve option
() Standard
(V) Vacuum
() Standard
(V) Vacuum
THREAD
Thread
() Rc(PT)
(F) G(PF)
(N) NPT
(T) NPTF
() Rc(PT)
(F) G(PF)
(N) NPT
(T) NPTF
PASSAGE
Passage
(A) Normally closed
(B) Normally open
(A) Normally closed
(B) Normally open
A
91.0
91.0
mm
B
83.0
83.0
mm
C
57
57
mm
D
47
47
mm
E
32.0
32.0
mm
F
42
42
mm
G
52
52
mm
H
5.2
5.2
mm
J
13.5
13.5
mm
K
13.5
13.5
mm
L
41.1
41.1
mm
M
74.5
74.5
mm
N
13.5
13.5
mm
P
23.0
23.0
mm
Q
28.5
28.5
mm
R
29.5
29.5
mm
S
73.5
73.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청