카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
VPARB-17P16
REIKU
Connectors
45° Connectors
Male plastic thread
PG thread
IP 67
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/connectors/45_connectors/male_plastic_thread/pg_thread/ip67/vparb_g_p.prj},{NB=VPARB-17P16},{INFO=Data Sheet},{BESTG=VPARG-17P16},{BESTB=VPARB-17P16},{FB=1},{NW=17},{PG=16},{NDM=22.5},{MP=1.410},{D=16.7},{G=13.5},{D1=30.4},{H=58.0},{T=53.5},{F=27.5},{CNSMASSEXACT=1.54},{TYP=PG},{VE=50},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_VPARB_G.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
REIKU
Description
VPARG/VPARB, PG - Reinforced 45° arched elbow, male plastic thread
Bill of material
VPARB-17P16
INFO
PDF Info
Data Sheet
FB
Color
black
gray
black
gray
NW
Nominal width
17
17
mm
PG
Thread
16
16
D
Diameter
16.7
16.7
mm
G
Height
13.5
13.5
mm
D1
Diameter
30.4
30.4
mm
H
Height
58.0
58.0
mm
T
Length
53.5
53.5
mm
F
Diameter
27.5
27.5
mm
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
1.54
1.54
VE
pcs.
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청