Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
GAMM
Beschreibung
VPC - Volantino bloccaggio testa a croce
Stückliste
6334010
CODE
code
MOD
Modello
A
17 mm
B
13 mm
C
15 mm
D
M 5
F
8 mm
L
mm
WGT
weight
9 g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero. Perno in acciaio zincato filettato.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen