Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
GAMM
Description
VPC - Volantino bloccaggio testa a croce
Nomenclature
6334010
CODE
code
MOD
Modello
A
17 mm
B
13 mm
C
15 mm
D
M 5
F
8 mm
L
mm
WGT
weight
9 g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero. Perno in acciaio zincato filettato.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Camozzi
    Raccords Mod. 9555
    norelem
    06666 - Écrou croisillon
    Camozzi
    Raccords Mod. 9500
    Camozzi
    Raccords Mod. VPC
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés