Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VPC - Volantino bloccaggio testa a croce
Bill of material
6334010
CODE
code
MOD
Modello
A
17 mm
B
13 mm
C
15 mm
D
M 5
F
8 mm
L
mm
WGT
weight
9 g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero. Perno in acciaio zincato filettato.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Camozzi
    Fittings Mod. 9555
    norelem
    06666 - Knurled screws
    Camozzi
    Fittings Mod. 9500
    Camozzi
    Bulkhead with test point & tube connection Mod. VPC2
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)