Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
VPH-1820 - Metal Hinged Pull Handles - Flange Mount
Bill of material
VPH-1840
PN
Part No.
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
FINISH
Finish
A
A Handle Width
5/8 Дюйм
B
B Handle Thickness
9/32 Дюйм
C
C Length Center to Center
Дюйм
D
D Handle Height
2 Дюйм
E
E Internal Thread Size
10-32
F
F Depth Size
7/16 Дюйм
G
G Base Diaemter
5/8 Дюйм
H
H Base Height
1 1/16 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей