Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VPRAG - Volantino pieno
Bill of material
6162010
CODE
code
6162010
MOD
Modello
VPRAG/200
D
200 mm
H
35 mm
D3
20 mm
A
40 mm
B
33 mm
F
20 mm
T
22.3 mm
F1
5 mm
D1
60 mm
D2
90 mm
MGR
25x65 mm
WGT
weight
1095 g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Manopola girevole ribaltabile a scatto. Mozzo in acciaio zincato forato con chiavetta. Fascia graduata
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)