VPS1000-1058-R
Bel Fuse
Power Solutions
VPS1000-1058-R
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/vps1000_1058_r/vps1000_1058_r.prj},{NB=VPS1000-1058-R},{SHA256=OdNmdQK5pEDlILxtDA/S+gIskZ8+r8H7tzeWKvLOeAc=},{INAME=00495__vps10002d10582dr},{PN=VPS1000-1058-R},{DESC=Industrial AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 58VDC, 17.24A, Input 85-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant, Fan Cooled},{POWER=1000},{VI=85-264},{OV=58},{OC=17.24},{NO=1},{LOUT=17.24},{VOUT=58},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=9.51 x 5 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Enclosed},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
vps1000_1058_r
Bill of material
VPS1000-1058-R
PN
Part Number
VPS1000-1058-R
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 58VDC, 17.24A, Input 85-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant, Fan Cooled
POWER
Power
1000
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
58
VDC
OC
Output Current
17.24
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
17.24
A
VOUT
Vout 1
58
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
9.51 x 5 x 1.61
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Enclosed
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청