Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
vps600_1s48
Bill of material
VPS600-1S48
PN
Part Number
VPS600-1S48
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 48VDC, 8.75A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover
POWER
Power
600 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
8.75 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
8.75 A
VOUT
Vout 1
48 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
8.5 x 5 x 1.61 Zoll
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
U-Chassis with Slotted Cover
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen