VPS800-1S48
Bel Fuse
Power Solutions
VPS800-1S48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/vps800_1s48/vps800_1s48.prj},{NB=VPS800-1S48},{SHA256=trBeqi6gH3K8BX9rrAYCDjm/drnHadXqk8INUPLgrM0=},{INAME=00552__vps8002d1s48},{PN=VPS800-1S48},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 48VDC, 8.75A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover},{POWER=800},{VI=85-264},{OV=48},{OC=8.75},{NO=1},{LOUT=8.75},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Slotted Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
vps800_1s48
Bill of material
VPS800-1S48
PN
Part Number
VPS800-1S48
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 48VDC, 8.75A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover
POWER
Power
800
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
48
VDC
OC
Output Current
8.75
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
8.75
A
VOUT
Vout 1
48
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
8.5 x 5 x 1.61
인치
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
U-Chassis with Slotted Cover
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청