Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
vps800_1s58_r
Bill of material
VPS800-1S58-R
PN
Part Number
VPS800-1S58-R
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 58VDC, 7.25A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover, Built in OR-ing diode/FET
POWER
Power
800 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
58 VDC
OC
Output Current
7.25 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
7.25 A
VOUT
Vout 1
58 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
8.5 x 5 x 1.61 Дюйм
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
U-Chassis with Slotted Cover
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
Built in OR-ing diode/FET
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей