Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
VPWP - 比例弁
部品表
1552544 VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
TNR
部品番号
1552544
TYP
形式
VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
B1
63 mm
B2
41.5 mm
B3
52 mm
D1
6.5 mm
EE
ねじ
G3/8
H1
125.7 mm
H2
82 mm
H3
48.5 mm
H4
24.25 mm
H5
24.25 mm
H6
43.500 mm
H7
5.000 mm
L1
135 mm
L2
83.2 mm
L3
52.2 mm
L4
21.2 mm
L5
98.4 mm
L6
79.4 mm
L7
38.2 mm
L8
66.2 mm
L9
13.3 mm
L10
31.3 mm
L11
47.3 mm
L12
110.4 mm
L13
20.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
1.010 kg
GTIN
4052568239350
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)