Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
VPWP - 比例方向控制阀
明细表
1552544 VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
TNR
产品代号
1552544
TYP
型号
VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
B1
63 mm
B2
41.5 mm
B3
52 mm
D1
6.5 mm
EE
螺纹
G3/8
H1
125.7 mm
H2
82 mm
H3
48.5 mm
H4
24.25 mm
H5
24.25 mm
H6
43.500 mm
H7
5.000 mm
L1
135 mm
L2
83.2 mm
L3
52.2 mm
L4
21.2 mm
L5
98.4 mm
L6
79.4 mm
L7
38.2 mm
L8
66.2 mm
L9
13.3 mm
L10
31.3 mm
L11
47.3 mm
L12
110.4 mm
L13
20.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
1.010 kg
GTIN
4052568239350
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型