Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
VPWP - Distributeur proportionnel
Nomenclature
1552544 VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
TNR
N° de pièce
1552544
TYP
Type
VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
B1
63 mm
B2
41.5 mm
B3
52 mm
D1
6.5 mm
EE
Filetage
G3/8
H1
125.7 mm
H2
82 mm
H3
48.5 mm
H4
24.25 mm
H5
24.25 mm
H6
43.500 mm
H7
5.000 mm
L1
135 mm
L2
83.2 mm
L3
52.2 mm
L4
21.2 mm
L5
98.4 mm
L6
79.4 mm
L7
38.2 mm
L8
66.2 mm
L9
13.3 mm
L10
31.3 mm
L11
47.3 mm
L12
110.4 mm
L13
20.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
1.010 kg
GTIN
4052568239350