Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
VPWP (m) - Oransal yön denetim valfi, Modüler sistem
Malzeme listesi
550170 VPWP-4-L-5-10-E-D
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
PC
Pnömatik bağlantı
VN
Egzoz
ATEX
EU sertifikası (ATEX)
B
mm
B1
41.5 mm
B2
13 mm
B3
mm
B4
mm
B5
20.75 mm
B6
0.000 mm
B7
0.000 mm
D
3.4 mm
D1
Diş
D2
mm
D3
4.500 mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H9
5.000 mm
H10
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
110.4 mm
L6
mm
L7
mm
L8
13.3 mm
L9
31.3 mm
L10
47.3 mm
L11
mm
L12
mm
L13
mm
L15
mm
L16
mm
L18
mm
L17
mm
T1
4.400 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg