VQ5100-11-04
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series VQ
New VQ5000 5 Port Solenoid Valve
Single Unit
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/vq_jp/vq5000_new/single_unit/vq5000_su_asmtab.prj},{NB=VQ5100-11-04},{ACTUATION=1},{TYPE=0},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{ENCLOSURE=},{PORTING=},{PORT=(04) Rc1/2},{THREAD=},{CE=},{PPATH=assembly/vq5000_su_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VQ5000_SU_1 - Base Mounted Plug-in/Plug Lead Single Unit
Bill of material
VQ5100-11-04
ACTUATION
Type of actuation
1_2PSD
2_2PD
3_3PC
4_3PE
5_3PP
6_3PD
1_2PSD
2_2PD
3_3PC
4_3PE
5_3PP
6_3PD
TYPE
Type
(0) Plug-in sub-plate
(5) Plug lead sub-plate
(0) Plug-in sub-plate
(5) Plug lead sub-plate
SEAL
Seal
(0) Metal seal
(1) Rubber seal
(0) Metal seal
(1) Rubber seal
FUNCTION
Function
(-) Standard type (0.95 W)
(Y) Low wattage type (0.4 W)
(R) Standard type (0.95 W) + External pilot
(RY) Low wattage type (0.4 W) + External pilot
(-) Standard type (0.95 W)
(Y) Low wattage type (0.4 W)
(R) Standard type (0.95 W) + External pilot
(RY) Low wattage type (0.4 W) + External pilot
VOLTAGE
Coil voltage
(1) 100VAC (50/60 Hz)
(2) 200VAC (50/60 Hz)
(3) 110VAC (50/60 Hz)
(4) 220VAC (50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(1) 100VAC (50/60 Hz)
(2) 200VAC (50/60 Hz)
(3) 110VAC (50/60 Hz)
(4) 220VAC (50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
Electrical entry
N/A
N/A
SUPPRESSOR
Light/Surge voltage suppressor
(-) Yes
(E) Without light, with surge voltage suppressor
(-) Yes
(E) Without light, with surge voltage suppressor
OVERRIDE
Manual override
(-) Non-locking push type (Tool required)
(B) Locking type (Tool required)
(C) Locking type (Manual)
(-) Non-locking push type (Tool required)
(B) Locking type (Tool required)
(C) Locking type (Manual)
ENCLOSURE
Enclosure
(-) Dust-protected
(W) Dusttight/Low jetproof type (IP65)
(-) Dust-protected
(W) Dusttight/Low jetproof type (IP65)
PORTING
Porting specifications
(-) Side ported
(B) Bottom ported
(-) Side ported
(B) Bottom ported
PORT
Port size
(04) Rc1/2
THREAD
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
CE
CE compliant
(-) None
(-) None
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청