VQ7-8-FG-S-1
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series VQ7-6/7-8
Series VQ7-8
Single_unit
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/vq7/vq7-8/single_unit/vq7_8_single_asmtab.prj},{NB=VQ7-8-FG-S-1},{PASSAGE=FG-S},{COIL=1},{OPTION=},{PILOT=},{SEAL=},{PORT=},{THREAD=},{CONNECTOR=},{CE=},{PPATH=assembly/vq7_8_single_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VQ7-8 - ISO Standard Solenoid Valve/Single Unit
Bill of material
VQ7-8-FG-S-1
PASSAGE
Passage symbol
(FG-S) 2 position, Single
(YZ-S) 2 position, Single
(FG-D) 2 position, Double
(YZ-D) 2 position, Double
(FHG-D) 3 position closed center
(FJG-D) 3 position exhaust center
(FPG-D) 3 position double check
(FIG-D) 3 position pressure center
(FG-S) 2 position, Single
(YZ-S) 2 position, Single
(FG-D) 2 position, Double
(YZ-D) 2 position, Double
(FHG-D) 3 position closed center
(FJG-D) 3 position exhaust center
(FPG-D) 3 position double check
(FIG-D) 3 position pressure center
COIL
Coil rated
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 24 VDC
(4) 12 VDC
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 24 VDC
(4) 12 VDC
OPTION
Option
(-) None
(Z) Light/Surge voltage suppresor
(N) With indicator light
(-) None
(Z) Light/Surge voltage suppresor
(N) With indicator light
PILOT
Pilot exhaust
(-) Common exhaust
(V) Individual exhaust
(-) Common exhaust
(V) Individual exhaust
SEAL
Seal
(-) Metal seal
(R) Rubber seal
(-) Metal seal
(R) Rubber seal
PORT
Sub-plate port size
(-) Without sub-plate
(A03) Side ported 3/8
(A04) Side ported 1/2
(A06D) Side ported 3/4
(B03) Bottom ported 3/8
(B04) Bottom ported 1/2
(B06) Bottom ported 3/4
(-) Without sub-plate
(A03) Side ported 3/8
(A04) Side ported 1/2
(A06D) Side ported 3/4
(B03) Bottom ported 3/8
(B04) Bottom ported 1/2
(B06) Bottom ported 3/4
THREAD
Thread type
N/A
N/A
CONNECTOR
Connector
(-) DIN terminal block (With connector)
(O) DIN terminal block (Without connector)
(SC) Pre-wired connector
(-) DIN terminal block (With connector)
(O) DIN terminal block (Without connector)
(SC) Pre-wired connector
CE
CE compliant
(-) None
(Q) CE compliant
(-) None
(Q) CE compliant
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청