Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VQC1000-S - Base Mounted Plug-in Unit: Serial Transmission:EX260 Integrated Type (For Output)
Bill of material
VV5QC11-02C3SQA_0-5
MANIFOLD
Manifold
(1) Base mounted plug-in
VS
Stations
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
4
PORT
Cylinder port size
KIT
Kit type
SICOM
SI Unit COM
OPTION1
Option:With back pressure check valve
OPTION2
Option:DIN rail mounting
OPTION3
Option:Special wiring specifications
WIRING
Wiring specifications
OPTION4
Option:With name plate
OPTION5
Option:External pilot
OPTION6
Option:Direct EXH outlet with built-in silencer
JUDGE
Judgement of solenoids number
In allowable range
COM
Comment
-
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей