Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VQC2000-L - Unité enfichable montée sur embase : Câble
Nomenclature
VV5QC21-01C4LD0_0-5
MANIFOLD
Ensemble
(1) Embrochable sur embase
VS
Stations
SNUMBER
Nombre maximum d'électrodistributeurs
2
PORT
Orifice du vérin
KIT
Type de kit
OPTION1
Option : Avec clapet anti-retour de contre-pression
OPTION2
Option : Montage sur rail DIN
OPTION3
Option : Caractéristiques câblage spécial
WIRING
Caractéristiques de câblage
OPTION4
Option : Avec plaque d'identification
OPTION5
Option : Pilote externe
OPTION6
Option : Sortie EXH directe avec silencieux intégré
OPTION7
Option : Orifices dérivés P et R sur le côté U
JUDGE
Analyse du nombre d'électrodistributeurs
Dans plage admissible
COM
Commentaires
-