VQD1000-V-01-5
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
직동형 3·4·5포트 밸브
VQD1000-V Vacuum/Release Unit
Manifold Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/direct_operated_3_port/vqd1000_v/manifold_assembly/vqd1000_v_asmtab.prj},{NB=VQD1000-V-01-5},{VALVE=},{VOLUME=},{STATIONS=01},{VOLTAGE=5},{ENTRY=},{BLANKING=},{CE=},{PPATH=../vqd1000_v/assembly/vqd1000_v_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VQD1000-V - Vacuum / Release Unit
BOM
VQD1000-V-01-5
VALVE
Valve type
(-) N.O. specifications
(C) N.C. specifications
(-) N.O. specifications
(C) N.C. specifications
VOLUME
Volume of release air tank
(-) 0.8 cm3/Guideline: 1 m or shorter distanced from a work piece
(L) 3.2 cm3/Guideline: 1 m or longer distanced from a work piece
(-) 0.8 cm3/Guideline: 1 m or shorter distanced from a work piece
(L) 3.2 cm3/Guideline: 1 m or longer distanced from a work piece
STATIONS
Stations
(01) 1 unit (1 station)
(02) 2 units (2 stations)
(03) 3 units (3 stations)
(04) 4 units (4 stations)
(05) 5 units (5 stations)
(06) 6 units (6 stations)
(07) 7 units (7 stations)
(08) 8 units (8 stations)
(09) 9 units (9 stations)
(10) 10 units (10 stations)
(01) 1 unit (1 station)
(02) 2 units (2 stations)
(03) 3 units (3 stations)
(04) 4 units (4 stations)
(05) 5 units (5 stations)
(06) 6 units (6 stations)
(07) 7 units (7 stations)
(08) 8 units (8 stations)
(09) 9 units (9 stations)
(10) 10 units (10 stations)
VOLTAGE
Voltage
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
Electrical entry
(-) L plug connector
(LO) Without L plug connector
(M) M plug connector
(MO) Without M plug connector
(-) L plug connector
(LO) Without L plug connector
(M) M plug connector
(MO) Without M plug connector
BLANKING
Blanking plate
(-) Without blanking plate
(-) Without blanking plate
CE
CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청