피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
VQZ215-1L1
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 3포트
VQZ200 3포트 솔레노이드 밸브
싱글 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vqz200/single_unit/vqz2_5_su_asmtab.prj},{NB=VQZ215-1L1},{SERIES=VQZ200 body width 15 mm},{ACTUATION=1},{FUNCTION=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=L},{MANUAL=},{IP65=},{PORT=},{THREAD=},{OMSC=},{CE=},{PPATH=vqz2_5_su/assembly/vqz2_5_su_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VQZ2_5_SU - 베이스 배관형:3포트 솔레노이드 밸브/단품
BOM
VQZ215-1L1
SERIES
시리즈
VQZ200 몸체 폭 15mm
ACTUATION
전환 방식
(1) N.C. 메탈 Seal
(2) N.O. 메탈 Seal
(3) N.C. 탄성체 Seal
(4) N.O. 탄성체 Seal
(1) N.C. 메탈 Seal
(2) N.O. 메탈 Seal
(3) N.C. 탄성체 Seal
(4) N.O. 탄성체 Seal
FUNCTION
기능
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(K) 고압타입
(R) 외부 파일럿
(BR) 고속 응답・외부 파일럿 타입
(KR) 고압・외부 파일럿 타입
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(K) 고압타입
(R) 외부 파일럿
(BR) 고속 응답・외부 파일럿 타입
(KR) 고압・외부 파일럿 타입
VOLTAGE
코일 전압
(1) AC100V(50/60 Hz)
(2) AC200V(50/60 Hz)
(3) AC110V/AC115V(50/60 Hz)
(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(1) AC100V(50/60 Hz)
(2) AC200V(50/60 Hz)
(3) AC110V/AC115V(50/60 Hz)
(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
ENTRY
리드선 취출방향
(L) L형 플러그 커넥터 리드선 부착, 램프•서지전압 있음
(LO) L형 플러그 커넥터 커넥터 없음, 램프•서지전압 있음
(M) M형 플러그 커넥터 리드선 부착, 램프•서지전압 있음
(MO) M형 플러그 커넥터 커넥터 없음, 램프•서지전압 있음
(Y) DIN형 터미널
(YO) DIN terminal without connector
(YZ) DIN형 터미널, 램프•서지전압 보호회로 부착
(L) L형 플러그 커넥터 리드선 부착, 램프•서지전압 있음
(LO) L형 플러그 커넥터 커넥터 없음, 램프•서지전압 있음
(M) M형 플러그 커넥터 리드선 부착, 램프•서지전압 있음
(MO) M형 플러그 커넥터 커넥터 없음, 램프•서지전압 있음
(Y) DIN형 터미널
(YO) DIN terminal without connector
(YZ) DIN형 터미널, 램프•서지전압 보호회로 부착
MANUAL
수동조작방법
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Lock Push(공구 필요형)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Lock Push(공구 필요형)
IP65
IP65 대응
N/A
N/A
PORT
관접속구경
(-) 서브 플레이트 없음
(01) 1/8
(02) 1/4
(-) 서브 플레이트 없음
(01) 1/8
(02) 1/4
THREAD
나사 종류
N/A
N/A
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X30) 파일럿 배기 집합사양
(-X113) 전체 불소고무사양
(-) 없음
(-X30) 파일럿 배기 집합사양
(-X113) 전체 불소고무사양
CE
CE대응
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청