VQZ215-1L1
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 3포트
VQZ200 3포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vqz200/manifold_base/vqz2_5_valve.prj},{NB=VQZ215-1L1_VALVE},{SERIES=VQZ200 body width 15 mm},{ACTUATION=1},{FUNCTION=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=L},{MANUAL=},{COMPLIANT=},{OMSC=},{CE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VQZ2_5_VALVE - 베이스 배관형:3포트 솔레노이드 밸브/매니폴드 탑재용
BOM
VQZ215-1L1
SERIES
시리즈
VQZ200 몸체 폭 15mm
ACTUATION
전환 방식
(1) N.C. 메탈 Seal
(2) N.O. 메탈 Seal
(3) N.C. 탄성체 Seal
(4) N.O. 탄성체 Seal
(1) N.C. 메탈 Seal
(2) N.O. 메탈 Seal
(3) N.C. 탄성체 Seal
(4) N.O. 탄성체 Seal
FUNCTION
기능
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(K) 고압타입
(R) 외부 파일럿
(BR) 고속 응답・외부 파일럿 타입
(KR) 고압・외부 파일럿 타입
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(K) 고압타입
(R) 외부 파일럿
(BR) 고속 응답・외부 파일럿 타입
(KR) 고압・외부 파일럿 타입
VOLTAGE
코일 전압
(1) AC100V(50/60 Hz)
(2) AC200V(50/60 Hz)
(3) AC110V/AC115V(50/60 Hz)
(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(1) AC100V(50/60 Hz)
(2) AC200V(50/60 Hz)
(3) AC110V/AC115V(50/60 Hz)
(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
ENTRY
리드선 취출방향
(L) L형 플러그 커넥터 리드선 부착, 램프•서지전압 있음
(LO) L형 플러그 커넥터 커넥터 없음, 램프•서지전압 있음
(M) M형 플러그 커넥터 리드선 부착, 램프•서지전압 있음
(MO) M형 플러그 커넥터 커넥터 없음, 램프•서지전압 있음
(Y) DIN형 터미널
(YO) DIN terminal without connector
(YZ) DIN형 터미널, 램프•서지전압 보호회로 부착
(L) L형 플러그 커넥터 리드선 부착, 램프•서지전압 있음
(LO) L형 플러그 커넥터 커넥터 없음, 램프•서지전압 있음
(M) M형 플러그 커넥터 리드선 부착, 램프•서지전압 있음
(MO) M형 플러그 커넥터 커넥터 없음, 램프•서지전압 있음
(Y) DIN형 터미널
(YO) DIN terminal without connector
(YZ) DIN형 터미널, 램프•서지전압 보호회로 부착
MANUAL
수동조작방법
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Lock Push(공구 필요형)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Lock Push(공구 필요형)
COMPLIANT
IP65 대응
N/A
N/A
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X30) 파일럿 배기 집합사양
(-X113) 전체 불소고무사양
(-) 없음
(-X30) 파일럿 배기 집합사양
(-X113) 전체 불소고무사양
CE
CE대응
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청