VQZ312-1L1-C6
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 3포트
VQZ300 3포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vqz300/manifold_base/vqz3_2_valve.prj},{NB=VQZ312-1L1-C6_V2},{SERIES=(3) VQZ300 body width 18 mm},{ACTUATION=1},{BODY=(2) Body ported},{FUNCTION=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=L},{MANUAL=},{IP65=},{PORT=C6},{THREAD=},{OMSC=},{CE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VQZ3_2_VALVE - 직접 배관형:3포트 솔레노이드 밸브/매니폴드 탑재용
BOM
VQZ312-1L1-C6
SERIES
시리즈
(3) VQZ300 몸체 폭 18mm
ACTUATION
전환 방식
(1) N.C. 메탈 Seal
(2) N.O. 메탈 Seal
(3) N.C. 탄성체 Seal
(4) N.O. 탄성체 Seal
(1) N.C. 메탈 Seal
(2) N.O. 메탈 Seal
(3) N.C. 탄성체 Seal
(4) N.O. 탄성체 Seal
BODY
몸체 형식
(2) 직접 배관형
FUNCTION
기능
(-) 표준타입
(B) 고속응답타입
(K) 고압타입
(R) 외부 파일럿형
(BR) 고속응답ô외부 파일럿
(KR) 고압・외부 파일럿 타입
(-) 표준타입
(B) 고속응답타입
(K) 고압타입
(R) 외부 파일럿형
(BR) 고속응답ô외부 파일럿
(KR) 고압・외부 파일럿 타입
VOLTAGE
코일 전압
(1) 100 VAC(50/60 Hz)
(2) 200 VAC(50/60 Hz)
(3) 110 VAC[115 VAC](50/60 Hz)
(4) 220 VAC[230 VAC](50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(1) 100 VAC(50/60 Hz)
(2) 200 VAC(50/60 Hz)
(3) 110 VAC[115 VAC](50/60 Hz)
(4) 220 VAC[230 VAC](50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
리드선 취출방법
(L) L형 플러그 커넥터 리드선, 램프•서지전압 부착
(LO) L형 플러그 커넥터 커넥터 없음,램프•서지전압 부착
(M) M형 플러그 커넥터 리드선,램프•서지전압 부착
(MO) M형 플러그 커넥터 커넥터 없음,램프•서지전압 부착
(Y) DIN형 터미널
(YO) DIN terminal without connector
(YZ) DIN형 터미널/램프,서지전압 보호회로 부착
(L) L형 플러그 커넥터 리드선, 램프•서지전압 부착
(LO) L형 플러그 커넥터 커넥터 없음,램프•서지전압 부착
(M) M형 플러그 커넥터 리드선,램프•서지전압 부착
(MO) M형 플러그 커넥터 커넥터 없음,램프•서지전압 부착
(Y) DIN형 터미널
(YO) DIN terminal without connector
(YZ) DIN형 터미널/램프,서지전압 보호회로 부착
MANUAL
수동조작
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Lock식
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Lock식
IP65
IP65 대응
N/A
N/A
PORT
관접속구경
(C6) ø6용 원터치 피팅
(C8) ø8용 원터치 피팅
(C10) ø10용 원터치 피팅
(02) 1/4
(N7) ø1/4"용 원터치 피팅
(N9) ø5/16"용 원터치 피팅
(N11) ø3/8"용 원터치 피팅
(C6) ø6용 원터치 피팅
(C8) ø8용 원터치 피팅
(C10) ø10용 원터치 피팅
(02) 1/4
(N7) ø1/4"용 원터치 피팅
(N9) ø5/16"용 원터치 피팅
(N11) ø3/8"용 원터치 피팅
THREAD
나사종류
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X30) 파일럿 배기 집합사양
(-X113) 전체 불소고무사양
(-) 없음
(-X30) 파일럿 배기 집합사양
(-X113) 전체 불소고무사양
CE
CE 대응품
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청