Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
VR Feedpipes - DME
Bill of material
VR6340
REF
Catalog number
VR6340
M
Thread
M6x0.75
L
Length
340 mm
L2
Length
5 mm
D
Diameter
6 mm
D1
Diameter
4 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen