VR1220F-10
SMC
directional_control_valves
mechanical_valves
VR Transmitters
Powered by
CAD모델 선택
{smc/directional_control_valves/mechanical_valves/vr/vr1210f-1220f.prj},{NB=VR1220F-10},{MODEL=VR1220F-10},{D=10},{DX=10.000},{D1=18.5},{D2=18.5},{D3=19.8},{L1=71.6},{L2=9.75},{L3=25.8},{L4=44.8},{L5=31.0},{M1=20.8},{M2=20.8},{CNSMASSEXACT=43.2},{A=23.150},{B=1.400},{C=2.620},{E=2.250},{F=12.800},{G=3.700},{H=8.230},{I=5.550},{J=6.450}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VR1210F-1220F - Transmitters: Shuttle Valve with One-touch Fittings
Bill of material
VR1220F-10
MODEL
Model
VR1220F-10
VR1220F-10
D
10
10
D1
18.5
18.5
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
19.8
19.8
mm
L1
71.6
71.6
mm
L2
9.75
9.75
mm
L3
25.8
25.8
mm
L4
44.8
44.8
mm
L5
31.0
31.0
mm
M1
20.8
20.8
mm
M2
20.8
20.8
mm
CNSMASSEXACT
Mass
43.2
43.2
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청