您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
PO-21187 OSP-KF25 VS25stop complete
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless pneumatic drive
Accessories for pneumatic drives
Variabel Stop
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/pneuantrieb/zubehoerantrieb/variablerstop/anschlagkf.prj},{NB=HO-21187OSP-KF25VS25Anschlagkomplett},{SERIE=OSP-KF25},{TYPE=VS25},{IDNR=21187},{ZYL=25.000},{AA=30.000},{BB=12.000},{CC=75.000},{DD=60.000},{EE=6.500},{DD1=11.000},{DD2=6.600},{DD3=8.500},{FF=0.000},{DD4=6.000},{GG=11.000},{HH=12.000},{II=50.000},{JJ=10.500},{KK=18.000},{LL=0.000},{MM=0.000},{A=40.000},{B=30.000},{C=75.000},{C1=50.000},{D=41.500},{E=37.000},{G=33.000},{H=43.000},{K=18.000},{L=31.500},{M=23.000},{N=48.000},{P=M12 x 1},{DD5=10.000},{DD6=7.800},{DD7=6.000},{DD8=4.770},{DD9=12.000},{SW=5.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
VS 16-50 - OSP-KF stop complete with fittings
Bill of material
PO-21187 OSP-KF25 VS25stop complete
SERIE
Version
OSP-KF25
OSP-KF25
TYPE
Type
VS25
VS25
IDNR
Order-No.
21187
21187
A
40.000
40.000
mm
B
30.000
30.000
mm
C
75.000
75.000
mm
C1
50.000
50.000
mm
D
41.500
41.500
mm
E
37.000
37.000
mm
G
33.000
33.000
mm
H
43.000
43.000
mm
K
18.000
18.000
mm
L
31.500
31.500
mm
M
23.000
23.000
mm
N
48.000
48.000
mm
P
M12 x 1
M12 x 1
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
OSP-P ZYL - Basic Linear Drive
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
VS 16-50 - OSP-STL stop complete
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
VS 16-50 - Shock absorber holder
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Mid Section Support - Mid Section Support OSP Type D/E
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
STL16-50 - Starline-guide
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
SL16-80 - Plain Bearing Guide Slideline
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求