VS1-01-A01
SMC
directional_control_valves
pilot_operated_4_5
EVS1 Solenoid Valve (with M Connector)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/directional_control_valves/pilot_operated_4_5/evs1/vs1.prj},{NB=VS1-01-A01},{IDNR=},{SERIE=VS1},{SIZE=01},{PORT=A01},{THREAD=},{A=24},{B=3.5},{C=27.5},{D=10.5},{E=39.0},{F=36.5},{G=44},{H=41.5},{I=5.5},{J=26},{K=35},{L=45},{M=21},{N=10.5},{O=14.0},{P=29},{S=10.5},{T=20.0},{W=19.0},{Y=42},{TH2=M5},{TH2N=5.00},{TH2K=4.13},{TH3=1/8},{TH3N=9.73},{TH3K=8.57},{TH4=1/4},{TH4N=13.16},{TH4K=11.45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VS1 - Solenoid Valve Sub-Plate
Bill of material
VS1-01-A01
SIZE
Size
01
01
PORT
Port size
(A01) Side-ported 1/8
(A02) Side-ported 1/4
(A01) Side-ported 1/8
(A02) Side-ported 1/4
THREAD
Thread type
() Rc
(F) G
(T) NPTF
() Rc
(F) G
(T) NPTF
C
27.5
27.5
mm
D
10.5
10.5
mm
E
39.0
39.0
mm
F
36.5
36.5
mm
G
44
44
mm
H
41.5
41.5
mm
I
5.5
5.5
mm
K
35
35
mm
L
45
45
mm
M
21
21
mm
N
10.5
10.5
mm
O
14.0
14.0
mm
P
29
29
mm
S
10.5
10.5
mm
T
20.0
20.0
mm
Y
42
42
mm
TH2
M5
mm
TH3
1/8
mm
TH4
1/4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청