Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
VSFU - 様々な真空配管対応真空用フィルタ
部品表
VSFU-1S-44
MODEL
形番
VSFU
FS
フィルターサイズ
VSPS
真空側接続口径-パッド側接続口径
INFOTEXT
製品情報
製品情報
D
チューブ径
4
B
49.1 mm
B1
- mm
B2
- mm
B3
- mm
B4
- mm
C
11.3 mm
L1
11.1 mm
L2
13.0 mm
L3
8.5 mm
L4
4 mm
P1
- mm
P2
- mm
P3
- mm
X
9.8 mm
F1
- mm
F2
- mm
EL
Element long
15 mm
FA
ろ過面積
2.8 cm2
W
質量
5.1 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)